เผยแพร่สินค้าของคุณ
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    WallStoris Storage basket deep
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27912XXX
    • Product familyCosmetic boxes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WallStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)206
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFacial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComputers
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings