เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2.5 GPM
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 26864671 Matt Black - 26864001 Chrome - 26864701 Matt White - 26864821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 132 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.26864821
  • Product familyHand showers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainfinity
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)249
  • กว้าง (มิลลิเมตร)130
  • ความลึก (มิลลิเมตร)28
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)465
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010161
  • ชื่อ ETIMHand shower
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures