เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
WallStoris Squeegee
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
hansgrohe
ติดตาม
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
27916CHN
Product family
supplies accessoires
กลุ่มผลิตภัณฑ์
WallStoris
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-11-02
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
44
กว้าง (มิลลิเมตร)
195
ความลึก (มิลลิเมตร)
10
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--27916677
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Plastic
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
55
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
IFC classification
Sanitary Terminal
CSI UniFormat II Code
D2090
CSI UniFormat II Title
Other Plumbing Systems
พื้นที่การขาย
เอเชีย
จีน
สินค้าใกล้เคียง
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ดาวน์โหลด
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ดาวน์โหลด