เผยแพร่สินค้าของคุณ
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    WallStoris Tumbler
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27921XXX
    • Product familyTooth brush tumbler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WallStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)108
    • กว้าง (มิลลิเมตร)126
    • ความลึก (มิลลิเมตร)126
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)252
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010556
    • ชื่อ ETIMToothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย