เผยแพร่สินค้าของคุณ
WallStoris Toilet brush holder
WallStoris Toilet brush holder
    hansgrohe

    WallStoris Toilet brush holder

    WallStoris Toilet brush holder
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 27927670 Matt Black - 27927700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: plastic dyed through • material recess: matt plastic • with removable insert • concealed fastening • removable container and easy to clean • container is dishwasher safe • including toilet brush • brush head black • application - glue or drill • including gluing set • ergonomic handle
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27927XXX
    • Product familyToilet brush holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WallStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)341
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)112
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)673
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010555
    • ชื่อ ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings