เผยแพร่สินค้าของคุณ
sBox Finish set square
sBox Finish set square
    hansgrohe

    sBox Finish set square

    sBox Finish set square
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28010000 Chrome - 28010140 Brushed Bronze - 28010340 Brushed Black Chrome - 28010670 Matt Black - 28010700 Matt White - 28010990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28010000
    • Product familyConcealed Basic set bath/shower mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์sBox
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)553
    • กว้าง (มิลลิเมตร)214
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures