เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower holder Porter S
Shower holder Porter S
    hansgrohe

    Shower holder Porter S

    hansgrohe Shower holder Porter S
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28331000 Chrome - 28331020 Polished Chrome - 28331130 Polished Bronze - 28331140 Brushed Bronze - 28331250 Brushed Gold Optic - 28331260 Brushed Chrome - 28331300 Polished Red Gold - 28331310 Brushed Red Gold - 28331330 Polished Black Chrome - 28331340 Brushed Black Chrome - 28331420 Platinum - 28331620 Oil Rubbed Bronze - 28331670 Matt Black - 28331700 Matt White - 28331800 Stainless Steel Optic - 28331810 Satinox - 28331820 Brushed Nickel - 28331830 Polished Nickel - 28331880 Satin Chrome - 28331930 Polished Brass - 28331950 Brushed Brass - 28331990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28331000
    • Product familyShower support
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)61
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010132
    • ชื่อ ETIMHand shower holder
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures