เผยแพร่สินค้าของคุณ
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
    hansgrohe

    28871XXX Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine

    Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart with bath thermostat Ecostat Fine
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 28871000 Chrome - 28871670 Matt Black Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Activera S 240 1jet • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: Rain • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • removable shower head • flow regulator: 12 l ± 10 % • spray type hand shower: Rain, ImpactRain • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 12 l/min • max. operating pressure: 10 bar • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider rotatable on the pipe for left or right operation • shower arm length overhead shower: 344 mm • thermostat Ecostat Fine • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • temperature and water flow control • Outlets may not be operated simultaneously • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 3 functions
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28871XXX
    • Product familyShowerpipes with thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Activera S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1569
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)467
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011613
    • ชื่อ ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)