เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set

    Metris Single lever basin mixer 230 without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31081000 Chrome Specification: • ComfortZone 230 • projection: 155 mm • spout height: 230 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31081000
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)172
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)158
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures