เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    hansgrohe

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31449000 Chrome - 31449090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 204 mm • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31449000
    • Product familyBath mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metropol Classic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)189
    • กว้าง (มิลลิเมตร)432
    • ความลึก (มิลลิเมตร)309
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย