เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31543000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose • ComfortZone 190 • spout height: 191 mm • swivel range 120° • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31543000
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย