เผยแพร่สินค้าของคุณ
Focus Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 31738000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 101 mm • spout height: 53 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31738000
    • Product familyBasin mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Focus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures