เผยแพร่สินค้าของคุณ
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    33715XXX Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Ecostat Comfort S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 33715000 Chrome - 33715140 Brushed Bronze - 33715340 Brushed Black Chrome - 33715670 Matt Black - 33715700 Matt White - 33715990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 14,4 l/min • flow rate upper outlet: 25,7 l/min • flow rate lower outlet: 25,7 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 25,7 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180) • thermostat is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand shower, Waterfall, bath tub
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33715XXX
    • Product familyEcostat S
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)36
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)