เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    Logis Towel hook
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.40511000
    • Product familyHooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)18
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)129
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010552
    • ชื่อ ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)