เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis Universal Grab rail
Logis Universal Grab rail
    hansgrohe

    Logis Universal Grab rail

    Logis Universal Grab bar
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41713000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 345 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41713000
    • Product familyGrab bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis Universal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)55
    • กว้าง (มิลลิเมตร)346
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)875
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)