เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logis Universal Toothbrush tumbler
Logis Universal Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    Logis Universal Toothbrush tumbler

    Logis Universal Toothbrush tumbler
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41718000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41718000
    • Product familyTooth brush tumbler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Logis Universal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)99
    • กว้าง (มิลลิเมตร)67
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)420
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010556
    • ชื่อ ETIMToothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)