เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
    hansgrohe

    AddStoris Double bath towel rail

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    AddStoris Double bath towel rail
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41743820 Brushed Nickel - 41743000 Chrome - 41743140 Brushed Bronze - 41743340 Brushed Black Chrome - 41743670 Matt Black - 41743700 Matt White - 41743990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41743XXX
    • Product familyTowel holder
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)32
    • กว้าง (มิลลิเมตร)648
    • ความลึก (มิลลิเมตร)124
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings