เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
AddStoris Double roll holder
    hansgrohe

    AddStoris Double roll holder

    AddStoris Toilet paper holder double
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41748820 Brushed Nickel - 41748000 Chrome - 41748140 Brushed Bronze - 41748340 Brushed Black Chrome - 41748670 Matt Black - 41748700 Matt White - 41748990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm • for 2 paper rolls
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41748XXX
    • Product familyRoll holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)32
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)78
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)472.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal