เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Toothbrush tumbler
AddStoris Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    AddStoris Toothbrush tumbler

    AddStoris Toothbrush tumbler
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41749820 Brushed Nickel - 41749000 Chrome - 41749140 Brushed Bronze - 41749340 Brushed Black Chrome - 41749670 Matt Black - 41749700 Matt White - 41749990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41749XXX
    • Product familyTooth brush tumbler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)94
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)91
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)534
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal