เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
    AddStoris Toilet brush holder wall-mounted
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41752820 Brushed Nickel - 41752000 Chrome - 41752140 Brushed Bronze - 41752340 Brushed Black Chrome - 41752670 Matt Black - 41752700 Matt White - 41752990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41752XXX
    • Product familyToilet brush holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)218
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal