เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with cover

    AddStoris Toilet paper holder with cover
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41753820 Brushed Nickel - 41753000 Chrome - 41753140 Brushed Bronze - 41753340 Brushed Black Chrome - 41753670 Matt Black - 41753700 Matt White - 41753990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41753XXX
    • Product familyRoll holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)153
    • ความลึก (มิลลิเมตร)116
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)593.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal