เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
AddStoris Double hook
    hansgrohe

    AddStoris Double hook

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
    AddStoris Towel hook double
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41755820 Brushed Nickel - 41755000 Chrome - 41755140 Brushed Bronze - 41755340 Brushed Black Chrome - 41755670 Matt Black - 41755700 Matt White - 41755990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41755XXX
    • Product familyHooks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)21
    • กว้าง (มิลลิเมตร)66
    • ความลึก (มิลลิเมตร)36
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)125.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal