เผยแพร่สินค้าของคุณ
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41761CHN
    • Product familyAddStoris
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dishes /-basket
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)17
    • กว้าง (มิลลิเมตร)302
    • ความลึก (มิลลิเมตร)154
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010557
    • ชื่อ ETIMSoap holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน