เผยแพร่สินค้าของคุณ
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41764CHN
    • Product familyGrab bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris S
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)45
    • กว้าง (มิลลิเมตร)340
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.91
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน