เผยแพร่สินค้าของคุณ
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder without cover

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
    AddStoris Toilet paper holder
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41771820 Brushed Nickel - 41771000 Chrome - 41771140 Brushed Bronze - 41771340 Brushed Black Chrome - 41771670 Matt Black - 41771700 Matt White - 41771990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41771XXX
    • Product familyRoll holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)77
    • กว้าง (มิลลิเมตร)141
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)321
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal