เผยแพร่สินค้าของคุณ
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light

    AddStoris Shaving mirror with LED light
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 41790007 Chrome - 41790147 Brushed Bronze - 41790347 Brushed Black Chrome - 41790677 Matt Black - 41790707 Matt White - 41790997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: metal, mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41790CHN
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AddStoris
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)217
    • กว้าง (มิลลิเมตร)217
    • ความลึก (มิลลิเมตร)393
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน

    สินค้าใกล้เคียง