เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)
    hansgrohe Cup-shaped trap standard model
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.52053000
    • Product familySiphons/Angle valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)195
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)243
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)451
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011344
    • ชื่อ ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)