เผยแพร่สินค้าของคุณ
Design trap Flowstar
Design trap Flowstar
    hansgrohe

    Design trap Flowstar

    2.2 จาก 5 ดาว2.2(6 รีวิว)
    hansgrohe Design trap Flowstar
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 52100000 Chrome - 52100020 Polished Chrome - 52100130 Polished Bronze - 52100140 Brushed Bronze - 52100250 Brushed Gold Optic - 52100260 Brushed Chrome - 52100300 Polished Red Gold - 52100310 Brushed Red Gold - 52100330 Polished Black Chrome - 52100340 Brushed Black Chrome - 52100420 Platinum - 52100800 Stainless Steel Optic - 52100810 Satinox - 52100820 Brushed Nickel - 52100830 Polished Nickel - 52100840 Fine Brass - 52100880 Satin Chrome - 52100930 Polished Brass - 52100950 Brushed Brass - 52100990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.52100000
    • Product familySiphons/Angle valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์hansgrohe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)328
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)645
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011344
    • ชื่อ ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING