เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
    hansgrohe

    Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left

    Xelu Q Tall cabinet High Gloss White 400/350, door hinge left
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54135000 Chrome - 54135670 Matt Black - 54135700 Matt White Specification: • door hinge: left • with integrated handle bar • opening type: door • material handles: aluminium
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54135XXX
    • Product familyBathroom vanity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xelu Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011381
    • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings