เผยแพร่สินค้าของคุณ
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
    hansgrohe

    54184XXX Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin

    Xevolos E Vanity unit Matt White 1180/475 with 2 drawers for washbasin
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 54184320 Body finish: Matt White|Front finish: Metallic White

      - 54184730 Body finish: Matt White|Front finish: Dark Oak

      - 54184390 Body finish: Matt White|Front finish: Patterned Bronze

        - 54184660 Body finish: Matt White|Front finish: Textile Dark Grey

        Specification:

        • consists of: vanity unit, basic box set, space saving siphon
        • material body: medium density fiberboard (MDF)
        • surface material body: lacquer
        • material front: polyester
        • surface material front: textile
        • material front frame: aluminium
        • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
        • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
        • AntiFingerprint: solution against fingerprints
        • MoistureProof: durable and consistent material
        • handleless
        • open via PushOpen function
        • opening type: full pull-out
        • 2 drawers
        • without siphon cutout
        • SoftClose, for smooth and silent closing
        • individual and flexible storage space due to interior division
        • 2 basis boxes sets included
        • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
        • wall-mounted
        • mounting condition: pre-mounted
        • with mounting material
        • washbasin must be ordered separately
        • Aluminium frame in body color
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.54184XXX
      • Product familyVanity unit
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xevolos E
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)575
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1180
      • ความลึก (มิลลิเมตร)475
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50.41
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
      • IFC classificationFurnishing Element
      • รหัส ETIMEC011381
      • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
      • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
      • UNSPSC code56
      • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
      • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
      • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
      • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
      • CSI UniFormat II CodeE2010
      • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
      4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)