เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Rainfinity Shelf 500
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26844XXX
    • Product familyShelfs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rainfinity
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)28
    • กว้าง (มิลลิเมตร)502
    • ความลึก (มิลลิเมตร)84
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011163
    • ชื่อ ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties