เผยแพร่สินค้าของคุณ
54256XXX Xilesa E Vanity unit 630/470 with 2 drawers for wash basin
54256XXX Xilesa E Vanity unit 630/470 with 2 drawers for wash basin
54256XXX Xilesa E Vanity unit 630/470 with 2 drawers for wash basin
54256XXX Xilesa E Vanity unit 630/470 with 2 drawers for wash basin
    hansgrohe

    54256XXX Xilesa E Vanity unit 630/470 with 2 drawers for wash basin

    Xilesa E Vanity unit 630/470 with 2 drawers for wash basin
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54256550 Cashmere Oak - 54256700 Matt White - 54256760 Slate Matt Grey - 54256780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • washbasin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54256XXX
    • Product familyVanity unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xilesa E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)620
    • กว้าง (มิลลิเมตร)630
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework