เผยแพร่สินค้าของคุณ
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle
    hansgrohe

    54265XXX Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for console with cutout middle

    Xilesa E Vanity unit 780/550 with 1 drawer for consoles for wash bowl/counterstop basin ground
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54265550 Cashmere Oak - 54265700 Matt White - 54265760 Slate Matt Grey - 54265780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 1 drawer • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • wash bowl/countertop basin ground and console must be ordered separatley • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54265XXX
    • Product familyVanity unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xilesa E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)780
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.09
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework