เผยแพร่สินค้าของคุณ
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    hansgrohe

    54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground

    Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54272550 Cashmere Oak - 54272700 Matt White - 54272760 Slate Matt Grey - 54272780 Sand Matt Beige Specification: • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • MoistureProof: durable and consistent material • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: left • wall-mounted • with mounting material • with cutout for countertop basin ground • countertop basin ground and vanity unit must be ordered separately • console can only be installed together with vanity unit for console
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54272XXX
    • Product familyConsole
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xilesa E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)16
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1375
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC000706
    • ชื่อ ETIMConsole for wall duct
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework