เผยแพร่สินค้าของคุณ
54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
    hansgrohe

    54974XXX Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor

    Xarita Lite Q Mirror with lateral LED lights 500/30 IR Sensor
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 54974700 Matt White

      - 54974670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror
      • luminous flux: 2310 lm
      • Power illuminant: 16 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct vertical LED light (on both sides)
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • LED light: energy efficiency class C
      • minimum distance between infrared sensor and reflective surfaces: 120 mm
      • stepless dimmable
      • AntiFog: with mirror heating
      • Auto-off function: automatic shutdown for all functions
      • with memory function: dimming
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 500/700/30

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54974XXX
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xarita Lite Q
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings