เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    hansgrohe

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor

    Xarita S Mirror with LED lights 900/50 capacitive touch sensor
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 54981700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • SmartTouch: light control via capacitive sensor, sensor switch in the mirror surface • light source: LED, exchangeable • direct LED light with 5 different color temperatures gradations • colour temperature: 2700 - 6500 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • Memory function: Dimming, color temperature and RGB LED settings • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.54981XXX
    • Product familyMirrors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xarita S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings