เผยแพร่สินค้าของคุณ
uBox universal Installation set 80 cm for tileable linear shower drains into the floor screed
uBox universal Installation set 80 cm for tileable linear shower drains into the floor screed
    hansgrohe

    uBox universal Installation set 80 cm for tileable linear shower drains into the floor screed

    RainDrain Installation set 800 for shower drains finish sets
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56012180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56012180
    • Product familyConcealed basic set shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์uBox universal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)41
    • กว้าง (มิลลิเมตร)113
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers