เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    RainDrain Rock Finish set shower drain 600 cut on size and tileable
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56029000
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Rock
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)7
    • กว้าง (มิลลิเมตร)58
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures