เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 900 cuttable
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56045800 Brushed Stainless Steel - 56045000 Chrome - 56045140 Brushed Bronze - 56045340 Brushed Black Chrome - 56045670 Matt Black - 56045700 Matt White - 56045990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56045XXX
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Flex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)10
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures