เผยแพร่สินค้าของคุณ
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 15 x 10 cm

    XtraStoris Minimalistic Wall niche frameless 300/150/100
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56070800 Brushed Stainless Steel - 56070670 Matt Black - 56070700 Matt White Specification: • consists of: wall niche frameless, sealing set • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • installable flush with the wall or as a design element sticking out (up to 55 mm) • frameless design • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 150 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 175 x 100 mm (HxWxD)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56070XXX
    • Product familyWall niches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์XtraStoris Minimalistic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011801
    • ชื่อ ETIMModule sanitary accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings