เผยแพร่สินค้าของคุณ
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 300/300/100
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56085800 Brushed Stainless Steel - 56085670 Matt Black - 56085700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56085XXX
    • Product familyWall niches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์XtraStoris Rock
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)390
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011801
    • ชื่อ ETIMModule sanitary accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (52)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)