เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Original Finish set shower drain 600
RainDrain Original Finish set shower drain 600
    hansgrohe

    RainDrain Original Finish set shower drain 600

    RainDrain Original Finish set shower drain 600
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 56196800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, Dryphon, sealing membrane • frameless design • easy to clean surface • height adjustable installation set • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • mounting type: free in the floor • installation on the screed • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.56196XXX
    • Product familyFinish sets shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)36
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures