เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 58154000 Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • easy waste and overflow installation with included tool • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • easy cleaning with access for plumber's snake • connection siphon drain plug: clamp connection • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • water seal height: 50 mm • material waste set: Polypropylene (PP), ABS • material overflow: Polypropylene (PP), ABS
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.58154XXX
    • Product familyBasic set for bath filler with waste and overflow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexaplus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)850
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures