เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
    hansgrohe

    RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray

    RainDrain Staro Complete set waste set for shower tray
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60057000 Chrome Specification: • consists of: finish set, basic set, odour trap • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • nominal diameter connection: DN 50 • screw connection M5x30 • clamp connection • rotatable connection • waste pipe Ø 50 mm, by shortening also 40 mm possible • type of odour seal: fluid • drainage capacity 57 l/min • installation height: 80 mm • removable and cleanable water seal • water seal height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS • easy to clean surface
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60057XXX
    • Product familyShower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Staro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)95
    • กว้าง (มิลลิเมตร)113
    • ความลึก (มิลลิเมตร)113
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures