เผยแพร่สินค้าของคุณ
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60058XXX
  • Product familyShower drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RainDrain Go
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)113
  • ความลึก (มิลลิเมตร)113
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 DescriptionShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 17 29
  • OmniClass TitleShower Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures