เผยแพร่สินค้าของคุณ
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    60102XXX GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow

    GladeLake S Washbasin 600/490 with tap hole and overflow
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60102450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 600x490x170 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 140 mm
      • with one tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60102XXX
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GladeLake S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)185
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย