เผยแพร่สินค้าของคุณ
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60106XXX GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush

    GladeLake S Wall hung WC AquaChannel Flush 

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60106450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • visible fixation
      • horizontal outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • centre-distance wall mounting: 180 mm
      • installation type: wall-mounted
      • CE conformed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60106XXX
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GladeLake S
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2207
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets