เผยแพร่สินค้าของคุณ
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled  back to wall with horizontal/vertical outlet,  AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60137XXX EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet, AquaChannel Flush

    EluPura Original Q Floorstanding WC close coupled back to wall with horizontal/vertical outlet rimless AquaChannel Flush

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60137450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 6 l, 5 l according to EN997
      • flushes with 4.5 l
      • Typ 2 nach EN997, spült mit 4 l / 2,6 l
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • horizontal/vertical outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60137XXX
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Original
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37.51
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย