เผยแพร่สินค้าของคุณ
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.60141XXX
      • Product familyTop mounted cisterns
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์EluPura Original
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-10-27
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)330
      • กว้าง (มิลลิเมตร)390
      • ความลึก (มิลลิเมตร)150
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.8
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC010864
      • ชื่อ ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
      • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
      • OmniClass Number23-31 19 00
      • OmniClass TitleToilets