เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow

    Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 60161450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 450 mm • installation type: built-in • with mounting material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60161XXX
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Xuniva U
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)175
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย